Menu Ricerca

Copriprofilo 0.9 mm 1.8 mm 2.4 mm PE Naturale

Questo copriprofilo seghettato per passacavo protegge dai bordi ruvidi dei pannelli che potrebbero compromettere la sicurezza dei componenti e delle persone che entrano in contatto con questi. Il bordo seghettato offre flessibilità al copriprofilo rendendolo particolarmente adatto ai pannelli con forme irregolari.
Codice articolo:

49087

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 52,7286 €
10 - 19 50,0894 €
20 + 47,4364 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

52,73 €

1 x 52,7286 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma Seghettato
Tipo Flessibile
Altezza canale 1.8 mm
Larghezza interna 0.9 mm
Lunghezza 2.2 mm
Lunghezza totale 25.0 m
Larghezza totale 2.2 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci