Menu Ricerca

Copriprofili

Disponibile

I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.

Codice Serie: SR1712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore massimo pannello compatibile Larghezza totale Acquista
103,8229 € - 118,738 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,6798 € - 3,4138 € 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
1,4359 € - 1,4359 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
81,8288 € - 90,9209 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.80 mm
3,3867 € - 4,1046 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
160,9905 € - 174,3748 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53,3089 € - 59,2367 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.50 mm
2,1133 € - 2,8854 € 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.53 mm
110,3644 € - 110,3644 € Richiedi il lead time qui
284,0657 € - 284,0657 € Richiedi il lead time qui
97,7767 € - 97,7767 € 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,3126 € - 2,6822 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
110,5145 € - 110,5145 € Richiedi il lead time qui
917,5138 € - 917,5138 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
875,254 € - 875,254 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.1 mm
3.3 mm
80,2243 € - 91,7391 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51,2639 € - 56,9568 € Richiedi il lead time qui
3.8 mm
119,952 € - 119,952 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
109,036 € - 109,036 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,6407 € - 0,6407 € 4121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
  • di 5
Copriprofilo 12.7 mm Nylon 6 Grigio

10005330

Fascia di prezzo
118,738 € - 103,8229 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Larghezza interna
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Lunghezza rotolo
    1.2 m
  • Codice doganale
    3926909790
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10026632

Fascia di prezzo
3,4138 € - 1,6798 €

Livelli di giacenza
930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    6.4 mm
Copriprofilo 6.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10160718

Fascia di prezzo
1,4359 € - 1,4359 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Larghezza interna
    8.1 mm
  • Lunghezza totale
    320.5 mm
  • Larghezza totale
    11.3 mm
Copriprofilo 6.1 mm PE Naturale

10268339

Fascia di prezzo
90,9209 € - 81,8288 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    4.3 mm
  • Larghezza interna
    6.6 mm
  • Lunghezza totale
    9.8 mm
Copriprofilo 4.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10026557

Fascia di prezzo
4,1046 € - 3,3867 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo 9.5 mm PS Bianco

10152768

Fascia di prezzo
174,3748 € - 160,9905 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
  • Larghezza interna
    6.4 mm
  • Lunghezza totale
    1.2 m
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Copriprofilo 4.0 mm PE Naturale

10268285

Fascia di prezzo
59,2367 € - 53,3089 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    2.3 mm
  • Lunghezza totale
    4.5 mm
Copriprofilo 3.2 mm PE Naturale

10026595

Fascia di prezzo
2,8854 € - 2,1133 €

Livelli di giacenza
510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    2.4 mm
  • Lunghezza totale
    2.53 mm
  • Larghezza totale
    2.53 mm
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163337

Fascia di prezzo
110,3644 € - 110,3644 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.5 mm
  • Larghezza interna
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 11.1 mm PS Bianco

10152744

Fascia di prezzo
284,0657 € - 284,0657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
  • Larghezza interna
    1.3 mm
  • Lunghezza totale
    1.2 m
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Fascia di prezzo
97,7767 € - 97,7767 €

Livelli di giacenza
271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10021699

Fascia di prezzo
2,6822 € - 1,3126 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    5.0 mm
Copriprofilo adesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172124

Fascia di prezzo
110,5145 € - 110,5145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 5.8 mm Acciaio inossidabile Nero

10160565

Fascia di prezzo
917,5138 € - 917,5138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160633

Fascia di prezzo
875,254 € - 875,254 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Seghettato
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Larghezza totale
    3.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo 9.5 mm Nylon 6 Grigio

10153840

Fascia di prezzo
91,7391 € - 80,2243 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Larghezza interna
    3.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Lunghezza rotolo
    1.2 m
  • Codice doganale
    3926909790
Copriprofilo 4.0 mm PE Naturale

10268278

Fascia di prezzo
56,9568 € - 51,2639 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    0.4 mm
  • Lunghezza totale
    3.8 mm
Copriprofilo adesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172094

Fascia di prezzo
119,952 € - 119,952 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Fascia di prezzo
109,036 € - 109,036 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 3.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10160671

Fascia di prezzo
0,6407 € - 0,6407 €

Livelli di giacenza
4121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    2.3 mm
  • Lunghezza totale
    320.5 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm