Menu Ricerca

Copriprofilo 2.3 mm 2.3 mm 4.0 mm PE Naturale

This serrated grommet strip protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. The serrated edge gives flexibility to the strip, making it more suitable for irregular panel shapes.
Codice articolo:

49089

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 59,2367 €
10 - 19 56,2936 €
20 + 53,3089 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

59,24 €

1 x 59,2367 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma Seghettato
Tipo Serrated Lengths
Altezza canale 2.5 mm
Larghezza interna 2.3 mm
Lunghezza 4.5 mm
Lunghezza totale 25.0 m
Larghezza totale 4.5 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci