Menu Ricerca

Copriprofilo 0.7 mm 1.1 mm 5.1 mm Acciaio inossidabile Nero

Questo passacavo continuo è realizzato in acciaio inox 304 rivestito in nylon nero. Il passacavo è sufficientemente flessibile da fornire un ulteriore supporto e protezione ai cavi che passano attraverso i pannelli.
Codice articolo:

MCG-1N

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 917,5138 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

917,51 €

1 x 917,5138 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma Seghettato
Tipo Flexible
Larghezza totale 3.6 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Lunghezza rotolo 30 m
Codice doganale 7307291090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci