Menu Ricerca

Copriprofilo 320.5 mm 1.3 mm

Questo copriprofilo stampato per passacavo in nylon naturale offre ulteriore sostegno e protezione ai cablaggi che passano attraverso i pannelli. Conforme a NASM21266.
Codice articolo:

MGS-1-01

4190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,6163 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

61,63 €

100 x 0,6163 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma Seghettato
Tipo Flexible
Altezza canale 2.5 mm
Larghezza interna 1.4 mm
Lunghezza 320.5 mm
Lunghezza totale 320.5 mm
Larghezza totale 3.8 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche militari MS21266-1N
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci