MGS-3-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 + | 0,7337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Forma | Seghettato |
Tipo | Flexible |
Altezza canale | 2.5 mm |
Altezza canale | 0.100 in |
Larghezza interna | 3.3 mm |
Larghezza interna | 0.13 in |
Lunghezza | 320.5 mm |
Lunghezza | 12.618 in |
Lunghezza totale | 320.5 mm |
Lunghezza totale | 12.618 in |
Larghezza totale | 5.6 mm |
Larghezza totale | 0.22 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Specifiche militari | MS21266-3N |
Codice doganale | 7307291090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.