Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 + | 1,1149 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Forma | Seghettato |
Tipo | Flexible |
Altezza canale | 4.1 mm |
Altezza canale | 0.160 in |
Larghezza interna | 5.0 mm |
Larghezza interna | 0.197 in |
Lunghezza | 320.5 mm |
Lunghezza | 12.618 in |
Lunghezza totale | 320.5 mm |
Lunghezza totale | 12.618 in |
Larghezza totale | 8.3 mm |
Larghezza totale | 0.327 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Specifiche militari | MS21266-4N |
Codice doganale | 7307291090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.