Menu Ricerca

Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA

Questo copriprofilo pieno per passacavo, dotato di adesivo sensibile alla pressione e pronto all'uso, consente inserimento stabile e protezione dai bordi ruvidi dei pannelli, che potrebbero compromettere la sicurezza dei componenti e delle persone che vi entrano in contatto.
Codice articolo:

NGSG-2

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 113,2109 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

113,21 €

1 x 113,2109 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma Non seghettato
Tipo Solid Lengths
Lunghezza totale 30.0 m
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci