Menu Ricerca

Copriprofilo adesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

Questo copriprofilo pieno per passacavo, dotato di adesivo sensibile alla pressione e pronto all'uso, consente inserimento stabile e protezione dai bordi ruvidi dei pannelli, che potrebbero compromettere la sicurezza dei componenti e delle persone che vi entrano in contatto.
Codice articolo:

PGSG-2.5B

7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 243,9378 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

243,94 €

1 x 243,9378 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma Non seghettato
Tipo Flessibile
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Lunghezza rotolo 30 m
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci