Menu Ricerca

Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

Questo copriprofilo pieno per passacavo, dotato di adesivo sensibile alla pressione e pronto all'uso, consente inserimento stabile e protezione dai bordi ruvidi dei pannelli, che potrebbero compromettere la sicurezza dei componenti e delle persone che vi entrano in contatto.
Codice articolo:

PGSG-2B

206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 97,7767 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

97,78 €

1 x 97,7767 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma Non seghettato
Tipo Solid Lengths
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Lunghezza rotolo 30 m
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci