Menu Ricerca

Copriprofilo 1.6 mm 12.7 mm TPE Nero

This rubber edge grommet is made from black TPE and can be placed around rough panel edges to protect the safety of parts and people that come in contact with them.
Codice articolo:

RG-1

259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 390,7855 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

390,79 €

1 x 390,7855 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma Non seghettato
Tipo Flexible
Altezza canale 9.5 mm
Larghezza interna 0.8 mm
Larghezza totale 6.7 mm
Materiale (nome esteso) Elastomero termoplastico
Lunghezza rotolo 30 m
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci