Menu Ricerca

Copriprofilo 2.0 mm 4.8 mm PA Naturale

Questo copriprofilo seghettato per passacavo protegge dai bordi ruvidi dei pannelli che potrebbero compromettere la sicurezza dei componenti e delle persone che entrano in contatto con questi. Il bordo seghettato offre flessibilità al copriprofilo rendendolo particolarmente adatto ai pannelli con forme irregolari.
Codice articolo:

SNGSE-5

150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 6,1022 €
150 - 449 4,3499 €
450 + 3,4177 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

183,07 €

30 x 6,1022 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma Seghettato
Tipo Serrated Lengths
Altezza canale 1.2 mm
Lunghezza 8.0 mm
Lunghezza totale 30.0 m
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Lunghezza rotolo 30 m
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci