Menu Ricerca

Copriprofilo 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm LDPE Naturale

Questo copriprofilo seghettato per passacavo protegge dai bordi ruvidi dei pannelli che potrebbero compromettere la sicurezza dei componenti e delle persone che entrano in contatto con questi. Il bordo seghettato offre flessibilità al copriprofilo rendendolo particolarmente adatto ai pannelli con forme irregolari.
Codice articolo:

SPGSE-3

630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 3,4138 €
150 - 509 2,4384 €
510 - 1019 1,9101 €
1020 + 1,6798 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

102,41 €

30 x 3,4138 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma Seghettato
Tipo Serrated Lengths
Lunghezza totale 30.0 m
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci