Menu Ricerca

Copriprofilo adesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

Il copriprofilo in plastica con colla si aggancia sui pannelli per proteggere e isolare fili e cavi senza necessità di epoxy.
Codice articolo:

SPGSG-8

30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 539,4734 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

539,47 €

1 x 539,4734 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma Seghettato
Tipo Serrated Lengths
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Lunghezza rotolo 30 m
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci