Menu Ricerca

Copriprofili

Disponibile

I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.

Codice Serie: SR1712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Spessore massimo pannello compatibile Larghezza totale Acquista
3,3867 € - 4,1046 € 2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
104,5273 € - 104,5273 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 mm
210,6392 € - 210,6392 € Richiedi il lead time qui
2.7 mm
110,5145 € - 110,5145 € Richiedi il lead time qui
4.2 mm
284,0657 € - 284,0657 € Richiedi il lead time qui
0,6407 € - 0,6407 € 96213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
4.4 mm
899,5233 € - 899,5233 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
3.6 mm
53,3089 € - 59,2367 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
4.5 mm
1,6798 € - 3,4138 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
232,7879 € - 232,7879 € Richiedi il lead time qui
1.8 mm
121,2509 € - 121,2509 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
131,3479 € - 131,3479 € Richiedi il lead time qui
1.8 mm
106,6179 € - 106,6179 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
75,1963 € - 83,556 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
8.3 mm
3,3867 € - 4,1046 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
2,1133 € - 2,8854 € 17700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
278,2021 € - 278,2021 € 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 mm
917,5138 € - 917,5138 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
4.8 mm
51,2639 € - 56,9568 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.4 mm
3.8 mm
827,0749 € - 827,0749 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.4 mm
3.3 mm
  • di 5
Copriprofilo 0.6 mm 2.0 mm 4.4 mm LDPE Naturale

SPGSE-2

Fascia di prezzo
4,1046 € - 3,3867 €

Livelli di giacenza
2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Lunghezza totale
    30.0 m
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

PGSG-2

Fascia di prezzo
104,5273 € - 104,5273 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma
    Non seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30 m
Copriprofilo adesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PA

SNGSG-2.5

Fascia di prezzo
210,6392 € - 210,6392 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Copriprofilo adesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

SPGSG-3

Fascia di prezzo
110,5145 € - 110,5145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30 m
Copriprofilo 11.1 mm PS Bianco

CH15X50-48

Fascia di prezzo
284,0657 € - 284,0657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Forma
    Non seghettato
  • Tipo
    Pieno
  • Lunghezza totale
    1.2 m
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Copriprofilo 1.3 mm 2.2 mm 3.9 mm PA Naturale

MGS-2-01

Fascia di prezzo
0,6407 € - 0,6407 €

Livelli di giacenza
96213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    2.3 mm
Copriprofilo 1.4 mm 1.7 mm 5.1 mm Acciaio inossidabile Nero

MCG-3N

Fascia di prezzo
899,5233 € - 899,5233 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo 2.3 mm 2.3 mm 4.0 mm PE Naturale

49089

Fascia di prezzo
59,2367 € - 53,3089 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    2.3 mm
Copriprofilo 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm LDPE Naturale

SPGSE-3

Fascia di prezzo
3,4138 € - 1,6798 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Lunghezza totale
    30.0 m
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

SPGSG-6

Fascia di prezzo
232,7879 € - 232,7879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30 m
Copriprofilo adesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

SPGSG-2.5B

Fascia di prezzo
121,2509 € - 121,2509 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30 m
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

PGSG-6B

Fascia di prezzo
131,3479 € - 131,3479 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Non seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30 m
Copriprofilo adesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

PGSG-2.5

Fascia di prezzo
106,6179 € - 106,6179 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma
    Non seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30 m
Copriprofilo 5.0 mm 5.0 mm 5.8 mm PE Naturale

49091

Fascia di prezzo
83,556 € - 75,1963 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Altezza canale
    4.0 mm
  • Larghezza interna
    5.0 mm
Copriprofilo 1.5 mm 2.0 mm 4.4 mm PA Naturale

SNGSE-2.5

Fascia di prezzo
4,1046 € - 3,3867 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Lunghezza totale
    30.0 m
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Copriprofilo 0.5 mm 2.0 mm 3.2 mm LDPE Naturale

SPGSE-1

Fascia di prezzo
2,8854 € - 2,1133 €

Livelli di giacenza
17700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Lunghezza totale
    30.0 m
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA

SNGSG-2

Fascia di prezzo
278,2021 € - 278,2021 €

Livelli di giacenza
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Copriprofilo 1.4 mm 1.7 mm 5.8 mm Acciaio inossidabile Nero

MCCG-3N

Fascia di prezzo
917,5138 € - 917,5138 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo 1.4 mm 1.4 mm 4.0 mm PE Naturale

49088

Fascia di prezzo
56,9568 € - 51,2639 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    1.4 mm
Copriprofilo 1.1 mm 1.4 mm 5.5 mm Acciaio inossidabile Nero

MCGF-2N

Fascia di prezzo
827,0749 € - 827,0749 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flessibile
  • Larghezza totale
    3.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile