Questi copriviti decorativi vengono utilizzati per coprire in modo semplice e veloce i fori e le viti. Hanno un rivestimento adesivo e si abbinano a moltissimi colori di finitura dei mobili.
Series Code: SR1600
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Colore | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0887 € - 0,1108 € | 2868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Alluminio
|
25/32
|
||
0,0887 € - 0,1108 € | 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Grigio
|
13/16
|
||
0,0887 € - 0,1108 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
Mogano
|
13/16
|
||
499404 | 0,0887 € - 0,1108 € | 2694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Wengé
|
51/64
|
|
0,0532 € - 0,0665 € | 6976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Bianco
|
M8
|
||
0,0887 € - 0,1108 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
Griglia
|
25/32
|
||
0,0532 € - 0,0665 € | 21441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
M8
|
||
0,0532 € - 0,0665 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Cenere
|
M8
|
||
0,0532 € - 0,0665 € | Richiedi il lead time qui |
0.512 in
13.0 mm
|
Rovere scuro
|
M8
|
||
499394 | 0,0887 € - 0,1108 € | 8469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Crema
|
13/16
|
|
0,0887 € - 0,1108 € | 473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Faggio
|
13/16
|
||
0,0887 € - 0,1108 € | 2794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Pino
|
51/64
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.