Menu Ricerca

Dadi a farfatta e ad alette - Dadi a farfalla in metallo

In produzione

I dadi ad aletta hanno delle linguette laterali che offrono una presa aggiuntiva per un'installazione e una rimozione rapida, semplice e senza l'uso di utensili. I dadi ad aletta sono disponibili con filettatura metrica standard in acciaio temperato zincato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Altezza totale Apertura alette Acquista
0,3122 € - 0,7655 € Richiedi il lead time qui
M4
Acciaio
8.6 mm
17.6 mm
0,438 € - 1,0708 € Richiedi il lead time qui
M5
Acciaio
11.0 mm
22.5 mm
0,5057 € - 1,115 € Richiedi il lead time qui
M6
Acciaio
13.6 mm
27.8 mm
0,3592 € - 0,8788 € Richiedi il lead time qui
M3
Acciaio
8.6 mm
17.6 mm
0,7696 € - 1,6995 € Richiedi il lead time qui
M8
Acciaio
14.8 mm
30.3 mm
Dado a galletto M4 8.6 mm 17.6 mm Acciaio Naturale

053040140952

Fascia di prezzo
0,7655 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Apertura alette
    17.6 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Dado a galletto M5 11.0 mm 22.5 mm Acciaio Naturale

053050140952

Fascia di prezzo
1,0708 € - 0,438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Apertura alette
    22.5 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Dado a galletto M6 13.6 mm 27.8 mm Acciaio Naturale

053060140952

Fascia di prezzo
1,115 € - 0,5057 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    13.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Apertura alette
    27.8 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Dado a galletto;M38.6 mm

053030140952

Fascia di prezzo
0,8788 € - 0,3592 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Apertura alette
    17.6 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Dado a galletto M8 14.8 mm 30.3 mm Acciaio Naturale

053080140952

Fascia di prezzo
1,6995 € - 0,7696 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Apertura alette
    30.3 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato