Menu Ricerca

Dado a galletto M4 8.6 mm 17.6 mm Acciaio Naturale

This winged nut is designed for applications requiring fast assembly by hand. Made from zinc plated steel.
Codice articolo:

053040140952

71358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,7655 €
250 - 999 0,4338 €
1000 + 0,3122 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

38,28 €

50 x 0,7655 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 8.6 mm
Dimensioni filettatura M4
Apertura alette 17.6 mm
Materiale Acciaio
Finitura Zincato
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.7135 GBP
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci