Menu Ricerca

Dado a galletto M5 11.0 mm 22.5 mm Acciaio Naturale

This winged nut is designed for applications requiring fast assembly by hand. Made from zinc plated steel.
Codice articolo:

053050140952

13050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,0708 €
250 - 999 0,6052 €
1000 + 0,438 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

53,54 €

50 x 1,0708 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 11.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Apertura alette 22.5 mm
Materiale Acciaio
Finitura Zincato
Prezzo/pezzo IVA inclusa 1.0002 GBP
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci