Piedini orientabili regolabili, realizzati in polipropilene (PP) nero con perno e sfera d'inclinazione in acciaio zincato lucido. I piedini orientabili, perfetti per le applicazioni ad angolo, possono essere regolati per l'utilizzo su pavimenti dalla superficie irregolare.
Adatti all'uso con inserti filettati.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
2583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
7190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||||
2043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||||
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
4710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||||||||
110747 | 51680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||
6181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
6734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||||
6244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||||
13955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||||
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||||||||
4799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
15850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
4997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||||
5523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
110732 | 17707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
4590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare