Menu Ricerca

Dado a T M10 25.0 mm 12.0 mm Acciaio

Questo dado a T per elementi di arredo è realizzato in acciaio e può essere inserito in un foro preforato con l'aiuto di un martello. Autobloccanti, per impedire che ruotino durante l'assemblaggio manuale o automatico
Codice articolo:

ZT-M10

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 749 0,9053 €
750 - 7499 0,3136 €
7500 + 0,2984 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

90,53 €

100 x 0,9053 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Stile dado Cilindrico
Codice doganale 7318153590
Materiale (nome esteso) Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci