Menu Ricerca

Inserto per bordo lamiera 27.0 mm (L) PA Nero

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Panel edge mounting.
Codice articolo:

551637

18100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2915 €
5000 - 9999 0,2625 €
10000 + 0,2183 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

291,50 €

1000 x 0,2915 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo 1
Metodo di montaggio Montaggio a bordo pannello
Dimensioni filettatura M5
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Nero
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.2819 GBP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci