Menu Ricerca

Dadi autobloccanti con inserto in nylon

Disponibile

I dadi autobloccanti impediscono allentamenti del serraggio grazie alle eccellenti proprietà antivibranti.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Acquista
0,0584 € - 0,0818 € 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0,0577 € - 0,0804 € 10786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0,0631 € - 0,0879 € 3081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
0,0594 € - 0,0828 € 5933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Dado di bloccaggio M5 8.0 mm Acciaio Naturale

10240229

Fascia di prezzo
0,0818 € - 0,0584 €

Livelli di giacenza
6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.2 mm
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Superficie di contatto
    Flat
  • Forma dado
    Locking
Dado di bloccaggio M4 7.0 mm Acciaio Naturale

10240205

Fascia di prezzo
0,0804 € - 0,0577 €

Livelli di giacenza
10786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.9 mm
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Superficie di contatto
    Flat
  • Forma dado
    Locking
Dado di bloccaggio M6 10.0 mm Acciaio Naturale

10240243

Fascia di prezzo
0,0879 € - 0,0631 €

Livelli di giacenza
3081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.0 mm
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Superficie di contatto
    Flat
  • Forma dado
    Locking
Dado di bloccaggio M3 5.5 mm Acciaio Naturale

10240182

Fascia di prezzo
0,0828 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
5933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.7 mm
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Superficie di contatto
    Flat
  • Forma dado
    Locking