Menu Ricerca

Dado di bloccaggio M4 7.0 mm Acciaio Naturale

Questo dado di bloccaggio esagonale in acciaio zincato è progettato per assorbire le vibrazioni ed evitarne l'allentamento. Conforme a DIN985 e ISO 10511.
Codice articolo:

348040040952

39692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0784 €
1000 + 0,0563 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

39,20 €

500 x 0,0784 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M4
Superficie di contatto Flat
Forma dado Locking
Stile dado Esagonale
Finitura Zincato
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci