Menu Ricerca

Dado di bloccaggio M3 5.5 mm Acciaio Naturale

Questo dado di bloccaggio esagonale in acciaio zincato è progettato per assorbire le vibrazioni ed evitarne l'allentamento. Conforme a DIN985 e ISO 10511.
Codice articolo:

348030040952

933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0808 €
1000 + 0,058 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

40,40 €

500 x 0,0808 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M3
Superficie di contatto Piatto
Forma dado Locking
Stile dado Esagonale
Materiale Acciaio
Finitura Zincato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci