Menu Ricerca

Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M5 8.0 Acciaio inossidabile 303

I dadi esagonali con guarnizione integrata presentano un elemento di tenuta incollato al dado stesso per impedire la fuoriuscita di sostanze e l'ingresso di contaminanti. Trovano impiego in applicazioni per motori, scatole del cambio o cilindri pneumatici. Adatti a temperature da -100 °C a +260 °C, riutilizzabili.
Codice articolo:

20207564

196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 5,78 €
50 - 99 4,624 €
100 - 199 4,335 €
200 - 499 4,046 €
500 + 3,757 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,78 €

1 x 5,78 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
A/F 8.0
d2 ±0.05 5.6
h1 max 4.7
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci