Menu Ricerca

Dado esagonale 3/8-32 12.7 mm PA Naturale

These Natural Nylon Jam Nuts have an overall height of N/A and support a thread size of 3/8-32
Codice articolo:

0437532HJN

1302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2003 €
5000 - 9999 0,1713 €
10000 + 0,1492 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

200,30 €

1000 x 0,2003 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura 3/8-32
Distanza tra le estremità 12.7 mm
Altezza totale 3.2 mm
Diametro esterno 12.7 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci