Menu Ricerca

Dado esagonale M6 10.0 mm PA Naturale

Questo dado esagonale è realizzato in nylon nero. Utilizzati nelle applicazioni in cui il dado deve presentare una resistenza elettrica, chimica e termica. ‌Fare riferimento allo standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 e DIN 943 unicamente come linea guida indicativa.
Codice articolo:

04M060100HN

908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,07 €
5000 - 9999 0,0601 €
10000 + 0,0526 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

70,00 €

1000 x 0,07 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci