Menu Ricerca

Dado esagonale M2.5 5.0 mm PA Naturale

Codice articolo:

051025000002

6930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2777 €
500 - 999 0,1975 €
1000 + 0,1519 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

27,77 €

100 x 0,2777 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M2.5
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci