Menu Ricerca

Dado esagonale M2 4.0 mm PEEK Marrone

Dado esagonale realizzato in PEEK marrone chiaro. Questo prodotto è ideale per le applicazioni complesse dato che il PEEK presenta un'eccellente resistenza chimica e termica oltre a un elevato livello di resistenza e rigidità meccanica. Classificazione UL94 V-0.
Codice articolo:

184010070409

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,0312 €
250 - 999 1,9897 €
1000 + 1,9483 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

50,78 €

25 x 2,0312 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M2
Colore Marrone
Materiale (nome esteso) PEEK
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci