Menu Ricerca

Dado a inserimento rapido M6 12.7 mm PA66 Nero

Questo elemento di fissaggio con chiusura con dado è realizzato in nylon nero e progettato per garantire un sistema di serraggio rapido e sicuro. Per installarlo, premere il dado sulla lunghezza del perno filettato, quindi ruotarlo di 180 gradi per bloccarlo in posizione.
Codice articolo:

1442507

14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,173 €
5000 + 0,1609 €
Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 12.7 mm
Diametro esterno 15.0 mm
Altezza totale 6.9 mm
Altezza sporgenza 2.5 mm
Dimensioni filettatura M6
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Materiale PA66
Forma dado Collare esagonale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci