Questi distanziali a pressione sono stati progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro B | Intervallo spessore pannello B | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0981 € - 0,2774 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,113 € - 0,1625 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1768 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1227 € - 0,1492 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,129 € - 0,1561 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1202 € - 0,1463 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1517 € - 0,1734 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0867 € - 0,1235 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,096 € - 0,1361 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,1251 € - 0,3569 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,1547 € - 0,1768 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1768 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.