468713
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,2587 € |
1000 - 1999 | 0,2452 € |
2000 + | 0,2208 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio ad appoggio |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a goccia con elemento di blocco |
Diametro flangia | 3.0 mm |
Diametro flangia | 0.118 in |
Diametro foro B | 2.0 mm |
Diametro foro B | 0.079 in |
Intervallo spessore pannello B | 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello B | 0.063 in |
Lunghezza distanziale | 4.0 mm |
Lunghezza distanziale | 0.157 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Standard di | RoHs |
Standard di | REACH |
Standard di | UL |