Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 35.0 mm

Distanziale filettato maschio-femmina in poliammide, utilizzato per separare i componenti di montaggio. Il materiale non conduttivo fornisce isolamento dalle interferenze elettriche. Combinabile con la nostra selezione di rondelle, viti e dadi per una soluzione completa.
Codice articolo:

305335059902

2342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,3444 €
500 - 999 1,0197 €
1000 + 0,8539 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

134,44 €

100 x 1,3444 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci