552197
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,3951 € |
1000 - 4999 | 0,2639 € |
5000 - 9999 | 0,2307 € |
10000 + | 0,2128 € |
Colore | Nero |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a scatto |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio con filetto femmina |
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | M4 |
Diametro foro A | 4.0 mm |
Diametro foro A | 0.157 in |
Altezza testa bloccante A | 9.5 mm |
Altezza testa bloccante A | 0.374 in |
Lunghezza distanziale | 12.0 mm |
Lunghezza distanziale | 0.472 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare