Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco 19.1 mm PA

Questo supporto per circuito stampato con perno ha un corpo scanalato e una base filettata con vite pronta all'uso per il fissaggio tramite dado a un pannello o una base. Ha un ancoraggio con puntale a baionetta per fissare il circuito stampato. Prodotto in materiale classificato UL94 V-2
Codice articolo:

CBS-TM-12-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0855 €
10000 + 0,0793 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

85,50 €

1000 x 0,0855 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro 4.0 mm
Altezza testa bloccante A 10.2 mm
Tipo fissaggio foro A Fissaggio senza elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio maschio
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci