Menu Ricerca

Supporto vite filettato 10.0 mm M3 Fissaggio con filetto femmina

Threaded circuit board support made from Black UL rated Nylon.
Codice articolo:

TCBN-T1-M3-6-10

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,195 €
5000 - 9999 0,1847 €
10000 + 0,1758 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

97,50 €

500 x 0,195 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro 4.0 mm
Altezza testa bloccante A 9.5 mm
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con filetto femmina
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci