Menu Ricerca

Distanziale a vite 12.7 mm #6 UL94 V-2

Questo supporto a baionetta ha un corpo rinforzato ed è fissato con una vite autofilettante da 3,5 mm. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

TCBS-8-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,148 €
5000 - 9999 0,1332 €
10000 + 0,1198 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

148,00 €

1000 x 0,148 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro 4.0 mm
Altezza testa bloccante A 10.2 mm
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con filetto femmina
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Caratteristiche speciali Vite autofilettante
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci