Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 15.0 mm

Questo distanziale filettato maschio-femmina ha un corpo sottile rotondo e può essere utilizzato per impilare i pannelli. La filettatura maschio può essere combinata con l'articolo 139003000016 per le installazioni sfalsate. La filettatura femmina può essere combinata con una vite M3.
Codice articolo:

138006000016

16900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,409 €
500 - 999 0,3813 €
1000 + 0,3067 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

102,25 €

250 x 0,409 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Tipo Male-Female Threaded Spacer
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci