Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 20.0 mm

Questo distanziale filettato maschio-femmina ha un corpo sottile rotondo e può essere utilizzato per impilare i pannelli. La filettatura maschio può essere combinata con l'articolo 139004000016 per le installazioni sfalsate. La filettatura femmina può essere combinata con una vite M4.
Codice articolo:

138020000016

21762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,4352 €
500 - 999 0,4076 €
1000 + 0,3261 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

108,80 €

250 x 0,4352 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Tipo Male-Female Threaded Spacer
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci