Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 10.0 mm

Questo distanziale in PEEK esagonale femmina-femmina è progettato per resistere a temperature e forze più elevate rispetto al prodotto equivalente in nylon. Ciò lo rende preferibile per impieghi gravosi.
Codice articolo:

186401070409

180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 10,4876 €
50 - 99 9,3131 €
100 + 8,5393 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

104,88 €

10 x 10,4876 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Marrone
Forma del distanziale Esagonale
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Tipo Female-Female Spacer
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci