Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 18.0 mm

Questo distanziale in PEEK esagonale femmina-femmina è progettato per resistere a temperature e forze più elevate rispetto al prodotto equivalente in nylon. Ciò lo rende preferibile per impieghi gravosi.
Codice articolo:

186501870409

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 3,6706 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

36,71 €

10 x 3,6706 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Marrone
Forma del distanziale Esagonale
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Tipo Female-Female Spacer
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci