Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 20.0 mm

Questo distanziale in PEEK esagonale femmina-femmina è progettato per resistere a temperature e forze più elevate rispetto al prodotto equivalente in nylon. Ciò lo rende preferibile per impieghi gravosi.
Codice articolo:

186502070409

1240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 15,5449 €
50 - 99 13,8177 €
100 + 12,6709 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

155,45 €

10 x 15,5449 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Marrone
Forma del distanziale Esagonale
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Tipo Female-Female Spacer
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 186502070409 sostituisce:

Distanziale femmina / femmina 8.0 mm M5 20.0 mm
Codice articolo: 301520059934

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci