Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 30.0 mm

Questo distanziale rotondo filettato è realizzato in nylon caricato al 25% con fibra di vetro per una maggiore resistenza nelle applicazioni più gravose.
Codice articolo:

302230059935

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,2961 €
500 - 999 0,9838 €
1000 + 0,8235 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

129,61 €

100 x 1,2961 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Tipo Female-Female Spacer
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci