Menu Ricerca

Distanziale maschio maschio Esagonale M2.5 40.0 mm PA

Distanziale con corpo scanalato maschio-maschio in nylon, meglio se usato con la nostra gamma di rondelle e dadi. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

313251159902

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,9315 €
1000 + 0,7535 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

465,75 €

500 x 0,9315 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma del distanziale Esagonale
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M2.5
Lunghezza distanziale 40.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo Hexagonal Spacer
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci