Menu Ricerca

Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 12.0 mm PA

Distanziale con corpo scanalato maschio-maschio in nylon, meglio se usato con la nostra gamma di rondelle e dadi. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

313400459902

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,9193 €
500 - 999 0,6902 €
1000 + 0,5567 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

91,93 €

100 x 0,9193 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma del distanziale Esagonale
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M4
Lunghezza distanziale 12.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo Hexagonal Spacer
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci