Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3.5 14.0 mm

Distanziale filettato maschio-femmina in nylon, utilizzato per separare i componenti di montaggio. Il materiale non conduttivo fornisce isolamento dalle interferenze elettriche. Combinabile con la nostra selezione di rondelle, viti e dadi per una soluzione completa.
Codice articolo:

36M35MF014

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2246 €
5000 - 19999 0,2022 €
20000 + 0,1819 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

224,60 €

1000 x 0,2246 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Lunghezza filetto interno 6.4 mm
Forma del distanziale Esagonale
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M3.5 x 0.6
Lunghezza distanziale 14.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo Male-Female Threaded Standoff
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci