Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 30.0 mm

Distanziale filettato maschio-femmina in poliammide, utilizzato per separare i componenti di montaggio. Il materiale non conduttivo fornisce isolamento dalle interferenze elettriche. Combinabile con la nostra selezione di rondelle, viti e dadi per una soluzione completa.
Codice articolo:

463822

42768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,6949 €
1000 - 1999 0,661 €
2000 + 0,5933 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

69,49 €

100 x 0,6949 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo Male-Female Self-Tapping Spacer
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci