Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 15.0 mm

Codice articolo:

552205

3224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,9257 €
1000 - 4999 0,6701 €
5000 + 0,5278 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

462,85 €

500 x 0,9257 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Lunghezza filetto interno 5.0 mm
Forma del distanziale Esagonale
Caratteristiche speciali Caricato a vetro
Lunghezza distanziale 15.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Tipo Female-Female Threaded Standoff
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci