Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 12.0 mm

Codice articolo:

552215

5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 1,0584 €
1000 + 0,7724 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

529,20 €

500 x 1,0584 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Lunghezza filetto interno 10.0 mm
Forma del distanziale Esagonale
Caratteristiche speciali Caricato a vetro
Lunghezza distanziale 12.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Tipo Female-Female Threaded Standoff
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci